1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม สำหรับท่อเฟรม JB-62120

ATTACHMENT FOR PIPE FRAMES

อุปกรณ์เสริม สำหรับท่อเฟรม JB-62120
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 704.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นโครงสำหรับติดแผงที่มีแผ่นหนา 3 มม. กับโครงท่อเฟรม

รหัสสินค้า
JB-62120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 704.94

ATTACHMENT FOR PIPE FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แก้ไขด้วย กาว รุ่น อุปกรณ์เสริม เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5
ประเภทอุปกรณ์เสริม สำหรับท่อเฟรม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความยาว(มิลลิเมตร) 2000
วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ABS สีของ อุปกรณ์เสริม สีขาวนวล สเปค แผงเฟรม (ส่วนกลาง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-62120 ในชุด อุปกรณ์เสริม สำหรับท่อเฟรม JB-62120