(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นข้อต่อพลาสติกที่ยึดติดกับท่อด้วยน้ำยากาวพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม มีความเรียบจึงช่วยให้มีการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
* โปรดตรวจสอบรูปร่าง จากภาพที่แสดง
รหัสสินค้า |
---|
PJ-401B |
PJ-401G |
PJ-401M |
PJ-401W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.39 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | |
฿ 63.87 ฿ 26.70 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สีเทา] สีเทาเข้ม | ||
฿ 60.19 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สีเขียว] สีเขียว | |
฿ 63.87 ฿ 29.87 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แก้ไขด้วย กาว | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น AAS | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | เข้ามุม |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สเปค | สำหรับมุม 3 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง แบบวันทัช/จุดปิด 1 ทิศทาง (45°) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง