(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น ข้อต่อพลาสติก ที่จะ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก โดยใช้ สารละลาย กาว เฉพาะด้านเหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิมความเรียบช่วยในการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
* โปรดยืนยัน รูปทรง ด้วยภาพที่แสดง
รหัสสินค้า |
---|
PJ-301B |
PJ-301G |
PJ-301M |
PJ-301W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.82 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 41.26 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สีเทา] สีเทาเข้ม | ||
฿ 36.82 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สีเขียว] สีเขียว | ||
฿ 40.95 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น AAS | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | ทรงกากบาท/ไขว้ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สเปค | ข้าม 3 ทิศทาง:2 ทิศทางผ่าน one-touch และ 1 ทิศทางตาบอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง