1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก สำหรับ โครงท่อ PJ-004B

ข้อต่อพลาสติก สำหรับ โครงท่อ PJ-004B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติก สำหรับ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก โดยใช้ สารละลาย กาว เฉพาะด้าน เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม ฟังก์ชั่น Flat ช่วยให้ประกอบได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย
* โปรดตรวจสอบรูปร่าง จากภาพที่แสดง

ดรออิ้ง

ข้อต่อพลาสติก สำหรับ โครงท่อ PJ-004B ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วัสดุเรซิ่น AAS (เรซิ่น ชนิด เดียวกับ เรซิ่น การเคลือบผิว ของ ท่อเหล็ก มาตรฐาน)
สี4 สี มาตรฐาน (W: ขาวออฟไวท์, G: เทาเข้ม, B: รอยัลบลู, M: เขียวฟอเรสต์)

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อต่อพลาสติก สำหรับ โครงท่อ PJ-004B ตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า
PJ-004BB
PJ-004BG
PJ-004BM
PJ-004BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี สเปค

฿ 44.43

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน -ไม่[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินสำหรับมุมกลาง 4-way: 2 ทางผ่าน / 2 ทางหยุด

฿ 55.53

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10-[สีเทา] สีเทาเข้มสำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง

฿ 54.86

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10-[สีเขียว] สีเขียวสำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง

฿ 55.69

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10--สำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุมตรงกลาง
วัสดุ เรซิ่น AAS เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 กลาง/ประเภทมุม ชนิด L (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน