(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดสำหรับติดตั้งสลักแขวนจากเหล็กโครงสร้าง
· ใช้กับคลิปหนีบ เช่น คลิปหนีบรางท่อ และใช้เป็นฟิตติ้งค้ำท่อ
ชนิด | แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต สี |
---|---|---|---|---|---|
โหลดคงที่ที่รับได้ N(kgf) | 392 N (40 kgf) | มาตรฐาน | แบบ A | โบลท์แขวน | 3/8(M10) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLA ในชุด แคลมป์ยึดพันช์ รุ่น PLA แบบ A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง