1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงแขวนโคมไฟ LH วงแขวน เกลียว ไม่ต้องเลี้ยว

วงแขวนโคมไฟ LH วงแขวน เกลียว ไม่ต้องเลี้ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ที่แขวนราว สำหรับ ท่อดักส์ เกลียว [วัสดุ]· สเตนเลส

รหัสสินค้า
S-LH75SP
S-LH100SP
S-LH125SP
S-LH150SP
S-LH175SP
S-LH200SP
S-LH225SP
S-LH250SP
S-LH275SP
S-LH300SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง A

฿ 287.15

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8075

฿ 293.19

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100

฿ 299.85

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200125

฿ 316.17

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200150

฿ 353.34

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200175

฿ 335.52

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300200

฿ 409.90

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300225

฿ 394.78

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300250

฿ 426.23

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300275

฿ 428.04

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 11 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ สเตนเลส ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อดักส์ เกลียว
กระบวนการเตรียมผิว ไม่