1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 3 V300, 3 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 3 V300, 3 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ของไหล ที่ใช้อากาศ (กรองด้วย สเตรนเนอร์ 40 µm ), ไม่ต้องการ การหล่อลื่น วิธีการใช้งาน ประเภท ชนิดมีไฟแสดงสถานะ

รหัสสินค้า
3V310-8-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]
3V310-8-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V310-10-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]
3V310-10-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ

-

VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด / 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด / ไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด / 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด / ไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

-

VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด / 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด / ไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด / 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด / ไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 3 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ เดียว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน แกนนำร่อง ค่า CV 1.39 / 1.67
ประเภท ซีล ซีลอ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค
รายละเอียด ค่า CV 1.39(Rc1/4)/1.67(Rc3/8)