1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V200, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V200, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว รุ่น4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต 3 ตำแหน่งจาก AIRTAC
- โหมดนำร่อง: ไพลอทภายในหรือไพลอทภายนอก
- โครงสร้างในโหมดคอลัมน์เลื่อน: แน่นกระชับ และการตอบสนองที่ละเอียดอ่อน
- โซลินอยด์วาล์วสามตำแหน่งมีฟังก์ชั่นส่วนกลางสามประเภทให้คุณเลือก
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมคู่มีฟังก์ชันหน่วยความจำ
- รูภายในใช้เทคโนโลยีการประมวลผลพิเศษซึ่งมีแรงเสียดทานจากการขัดสีน้อย แรงกดเริ่มต้นต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
- ไม่ต้องเติมน้ำมันในการหล่อลื่น
- มีให้สำหรับสร้างกลุ่มวาล์วแบบบูรณาการพร้อมฐานเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- มีการติดตั้งอุปกรณ์คู่มือในเครือเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและแก้ไขจุดบกพร่อง
- เกรดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานหลายเกรดเป็นตัวเลือก

รหัสสินค้า
4V210-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V210-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V210-8-[A,​B,​C,​E,​F]
4V210-8-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V220-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V220-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V220-8-[A,​B,​C,​E,​F]
4V220-8-[A,​B,​C,​E,​F]-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 14 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-ประเภทลิ้นชัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกนนำร่อง ค่า CV 0.78 / 0.89 ประเภท ซีล ซีลอ่อน
ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค รายละเอียด ค่า CV 0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)