1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง จาก AIRTAC
- โหมดนำร่อง: ไพลอทภายในหรือไพลอทภายนอก
- โครงสร้างในโหมดคอลัมน์เลื่อน: แน่นกระชับ และการตอบสนองที่ละเอียดอ่อน
- โซลินอยด์วาล์วสามตำแหน่งมีฟังก์ชั่นส่วนกลางสามประเภทให้คุณเลือก
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมคู่มีฟังก์ชันหน่วยความจำ
- รูภายในใช้เทคโนโลยีการประมวลผลพิเศษซึ่งมีแรงเสียดทานจากการขัดสีน้อย แรงกดเริ่มต้นต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
- ไม่ต้องเติมน้ำมันในการหล่อลื่น
- มีให้สำหรับสร้างกลุ่มวาล์วแบบบูรณาการพร้อมฐานเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- มีการติดตั้งอุปกรณ์คู่มือในเครือเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและแก้ไขจุดบกพร่อง
- เกรดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานหลายเกรดเป็นตัวเลือก

รหัสสินค้า
4V110-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V110-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V110-M5-[A,​B,​C,​E,​F]
4V110-M5-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130C-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130C-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130C-M5-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130C-M5-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130E-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130E-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130E-M5-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130E-M5-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130P-6-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130P-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
4V130P-M5-[A,​B,​C,​E,​F]
4V130P-M5-[A,​B,​C,​E,​F]-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ค่า CV วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ รายละเอียด ค่า CV

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.31 ~ 0.67ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.31 ~ 0.67ประเภทลิ้นชัก0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.31 ~ 0.67ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.31 ~ 0.67ประเภทลิ้นชัก0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 20 วัน สอง3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 20 วัน สอง3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 20 วัน สอง3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 20 วัน สอง3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน สองศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน สองศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน สองศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 11 วัน สองศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 17 วัน สองศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 17 วัน สองศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VRc-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 17 วัน สองศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

-

SOLENOID VALVE 4V SERIES 1 ชิ้น 17 วัน สองศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง12 V DC / 24 V DC / AC 110 V / AC 220 V / AC 24 VM-0.28 ~ 0.5ประเภทลิ้นชัก0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )
ลักษณะการขับเคลื่อน แกนนำร่อง ประเภท ซีล ซีลอ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน
สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค