(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อะแดปเตอร์สำหรับท่อใบมีดที่สามารถติดตั้งบนข้อต่อสำหรับการติดตั้งสกรูตัวผู้เช่นตัวยึดแบบไม่มีการรั่วไหลเป็นศูนย์และข้อต่อ SP ประเภท A
·ไม่ต้องใช้ สายยาง รัด ข้อต่อลด ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ฯลฯ
·ลดการเสื่อมสภาพของ สายยาง น๊อตตัวเมีย ทำให้ไม่จำเป็นต้องขันอีกครั้ง
·รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของน็อตช่วยเพิ่มภาระการหลุดของท่อ
·สามารถเชื่อมต่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ได้เพียงแค่ใส่ สายยาง ให้เท่า ฐานรอง/แผ่นรอง และขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นจน ปลาย
·ไม่จำเป็นต้องมีชิ้นส่วนภายในที่จำเป็นสำหรับ ข้อต่อสำหรับท่อ ใบมีดลบคม ทั่วไปเพื่อป้องกัน ข้อ ผิดพลาดในการ ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
BH90-3M |
BH120-4M |
BH150-4M |
BH190-6M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.93 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ø9 × ø15 | ||
฿ 1,087.39 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ø12 × ø18 | ||
฿ 1,073.33 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø15 × ø22 | ||
฿ 1,640.10 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ø19 × ø26 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง