(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งท่อได้โดยไม่ต้องรัดท่อ
· สปริงนัท ติดมาช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการงอ สายยาง
·ประเภทสำหรับการติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม
·ชุดพัฒนาสำหรับประเภท ข้อต่อ สูงและ ข้อต่อ สูง 200 ชนิด
·นอกจากนี้ยังมีแบบที่มี สปริงนัท เพื่อป้องกันการโค้งงอของ สายยาง
·สามารถติดตั้ง สายยาง ได้โดยเพียงแค่สอดเข้ากับ หัวฉีด และขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่น
·โครงสร้างนี้แทบจะไม่ทำให้เกิดการหลุดของ สายยาง และการรั่วไหลของของเหลวเนื่องจากรอบนอกของ สายยาง รัดแน่น
· "ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว" ที่ป้องกันการบิดของ สายยาง ผ่าน กลไก หมุนแบบ ตลับลูกปืนเม็ดกลม และสามารถลด โหลดไฟฟ้า จากมือ
รหัสสินค้า |
---|
90PN-BH-BRASS |
90PN-BH-STEEL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 650.46 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ||
฿ 352.50 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์(มิลลิเมตร) | ø9 × ø15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง