(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิต ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด B2301 ชนิด ชนิดเกลียวใน ) แก้ไขข้อต่อ เกลียว
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกท่อสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
ST-10-W |
ST-15-W |
ST-20-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 | ค่ากำหนดของเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือเกลียวชนิดต่างกัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.85 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 255.97 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 257.78 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย เกลียวนอก | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
ชนิดเกลียว 3 (เมื่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือชนิดต่างกัน) | Rc | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง