(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ อุปกรณ์เสริม ผลิตโดย บริษัท CHELIC ของไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างสูงจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VPDF20-6 |
VPDF20-15 |
VPDF20-S-6 |
VPDF20-S-15 |
VPDF30-6 |
VPDF30-15 |
VPDF30-S-6 |
VPDF40-15 |
VPDF50-15 |
VPDF50-S-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด วงกลม (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สปริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.97 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 6 | ||
฿ 754.40 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | ||
฿ 822.03 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 20 | 6 | ||
฿ 837.64 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 20 | 15 | ||
฿ 780.41 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 37 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 6 | ||
฿ 822.03 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | ||
฿ 832.44 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 30 | 6 | ||
฿ 863.66 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | ||
฿ 910.48 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | ||
฿ 1,014.54 | VACUUM CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 50 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / ชุดโฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ ประเภท | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เพลาข้อต่อ | วัสดุ | ยาง | ประเภท | ท่อตรงพร้อมสปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง