1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ VPS series ( แพ้ด ชั้นเดียว), ท่อข้าง VPSW (วงกลม) 60/80

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ VPS series ( แพ้ด ชั้นเดียว), ท่อข้าง VPSW (วงกลม) 60/80
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 926.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ อุปกรณ์เสริม ผลิตโดย บริษัท CHELIC ของไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างสูงจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ

รหัสสินค้า
VPSW60
VPSW60-S
VPSW80
VPSW80-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด วงกลม
(φ)

฿ 926.09

VPS 1 ชิ้น 10 วัน NBRมาตรฐานสีดำ60

฿ 1,040.55

VPS 1 ชิ้น 10 วัน ยางซิลิกอนมาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ความโปร่งใส60

฿ 1,014.54

VPS 1 ชิ้น 10 วัน NBRมาตรฐานสีดำ80

฿ 1,170.62

VPS 1 ชิ้น 21 วัน ยางซิลิกอนมาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ความโปร่งใส80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / ชุดโฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ Rc วัสดุ ยาง ประเภท รูปทรง ท่อด้านข้าง