1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เครื่องกรองสุญญากาศ VAF [VAF02]

ชุด เครื่องกรองสุญญากาศ VAF [VAF02]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกรองสุญญากาศ CHELIC รุ่น VAF [VAF02]

รหัสสินค้า
VAF02-04
VAF02-06
VAF03-06
VAF03-08
VAF03-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) พื้นที่การกรอง
(mm2)

฿ 473.45

VAF 1 ชิ้น 6 วัน φ47.5

฿ 473.45

VAF 1 ชิ้น 6 วัน φ67.5

฿ 499.46

VAF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ612.5

฿ 499.46

VAF 1 ชิ้น 6 วัน φ812.5

฿ 546.29

VAF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ1012.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็ก เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 10μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ฝุ่น การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)
ความจุชาม ไม่