(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· อีเจ็ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ชนิดข้อศอกติดตั้งโดยตรงบน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา · รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ: ข้อต่อสวมเร็ว,รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ: R1/8.
รหัสสินค้า |
---|
VENY05-601 |
VENY07-601 |
VENY10-601 |
VENY10-801 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | อัตราการไหล สุญญากาศ (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 483.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | φ6 | 11.5 | 0.5 มม | 58.2 | ||
฿ 499.46 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | φ6 | 23 | 0.7 มม | 58.2 | ||
฿ 525.48 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | φ6 | 45 | 1.0 มม | 58.2 | ||
฿ 546.29 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | φ8 | 45 | 1.0 มม | 59.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -91.8 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | R1/8 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง