1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับของไหลชนิดเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ SDC (สองตำแหน่ง/สองพอร์ต) ชนิดปกติปิด

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับของไหลชนิดเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ SDC (สองตำแหน่ง/สองพอร์ต) ชนิดปกติปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,002.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผลิตในเอเชียซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง

รหัสสินค้า
SDC-8-24VDC
SDC-8-110VAC
SDC-8-220VAC
SDC-8-TF-24VDC
SDC-8-TF-110VAC
SDC-8-TF-220VAC
SDC-10-24VDC
SDC-10-110VAC
SDC-10-220VAC
SDC-10-TF-24VDC
SDC-10-TF-110VAC
SDC-10-TF-220VAC
SDC-15-24VDC
SDC-15-110VAC
SDC-15-220VAC
SDC-15-TF-24VDC
SDC-15-TF-110VAC
SDC-15-TF-220VAC
SDC-20-TF-24VDC
SDC-20-TF-110VAC
SDC-20-TF-220VAC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(mm2)
CV vaule แรงดันไฟฟ้า วัสดุ ตัวเครื่อง

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28DC24VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28AC110VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28AC220VPVC

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28DC24VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28AC110VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/46.50.28AC220VPTFE

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28DC24VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28AC110VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28AC220VPVC

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28DC24VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28AC110VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/86.50.28AC220VPTFE

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28DC24VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28AC110VPVC

฿ 7,002.90

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28AC220VPVC

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28DC24VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28AC110VPTFE

฿ 8,209.94

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 1/26.50.28AC220VPTFE

฿ 15,478.18

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/4134DC24VPTFE

฿ 15,478.18

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/4134AC110VPTFE

฿ 15,478.18

VALVES 1 ชิ้น 38 วัน 3/4134AC220VPTFE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ / น้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง
ประเภทการสลับ ปกติปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
จำนวนโซลินอยด์ ขดลวด เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว