(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผลิตในเอเชีย รองรับการใช้งาน อากาศ น้ำ น้ำมัน และก๊าซ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | CV vaule | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,590.97 | VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1/2 | 17 | 4 | DC24V | ||
฿ 2,590.97 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/2 | 17 | 4 | AC110V | ||
฿ 2,590.97 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/2 | 17 | 4 | AC220V | ||
฿ 2,965.57 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/4 | 17 | 6 | DC24V | ||
฿ 2,965.57 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/4 | 17 | 6 | AC110V | ||
฿ 2,965.57 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/4 | 17 | 6 | AC220V | ||
฿ 3,069.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 | 22 | 12 | DC24V | ||
฿ 3,069.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 | 22 | 12 | AC110V | ||
฿ 3,069.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 | 22 | 12 | AC220V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/4 | 30 | 18 | DC24V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/4 | 30 | 18 | AC110V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/4 | 30 | 18 | AC220V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/2 | 32 | 22 | DC24V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/2 | 32 | 22 | AC110V | ||
฿ 4,557.61 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 1/2 | 32 | 22 | AC220V | ||
฿ 8,355.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2 | 50 | 48 | DC24V | ||
฿ 8,355.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2 | 50 | 48 | AC110V | ||
฿ 8,355.62 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2 | 50 | 48 | AC220V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวด เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองแดงหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง