(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผลิตในเอเชีย รองรับการใช้งาน อากาศ น้ำ และก๊าซ
รหัสสินค้า |
---|
SAS-6A-24VDC |
SAS-6A-110VAC |
SAS-6A-220VAC |
SAS-8A-24VDC |
SAS-8A-110VAC |
SAS-8A-220VAC |
SAS-10A-24VDC |
SAS-10A-110VAC |
SAS-10A-220VAC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | CV vaule | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/8 | 2.5 | 0.23 | DC24V | ||
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/8 | 2.5 | 0.23 | AC110V | ||
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/8 | 2.5 | 0.23 | AC220V | ||
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1/4 | 2.5 | 0.23 | DC24V | ||
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/4 | 2.5 | 0.23 | AC110V | ||
฿ 1,456.77 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/4 | 2.5 | 0.23 | AC220V | ||
฿ 2,029.07 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/8 | 4 | 0.58 | DC24V | ||
฿ 2,029.07 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/8 | 4 | 0.58 | AC110V | ||
฿ 2,029.07 | VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/8 | 4 | 0.58 | AC220V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ / น้ำ / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวด เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส 316 หล่อความละเอียดสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง