(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อโพลีเอสเตอร์สำหรับใช้กับของไหล มีความยาวให้เลือกใช้ทั้ง 100 ม. หรือ 200 ม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อให้เลือกใช้ทั้ง ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10 หรือ ⌀12 มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีดำ สีน้ำเงิน สีส้ม หรือสีใส (โปร่งใส) สินค้านี้มีการเก็บสินค้าคงคลังบางส่วนไว้ในสต๊อก จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
PU0425-BK |
PU0425-BU |
PU0425-OR |
PU0425-T |
PU0640-BK |
PU0640-BU |
PU0640-OR |
PU0640-T |
PU0850-BK |
PU0850-BU |
PU0850-OR |
PU0850-T |
PU1065-BK |
PU1065-BU |
PU1065-OR |
PU1065-T |
PU1280-BK |
PU1280-BU |
PU1280-OR |
PU1280-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.24 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 200 | ||
฿ 1,212.24 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | 200 | ||
฿ 1,212.24 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ส้ม | 10 | 200 | ||
฿ 1,264.27 ฿ 887.52 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ความโปร่งใส | 10 | 200 | ||
฿ 2,107.11 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 16 | 200 | ||
฿ 2,107.11 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 16 | 200 | ||
฿ 2,107.11 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ส้ม | 16 | 200 | ||
฿ 2,211.17 ฿ 1,992.04 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ความโปร่งใส | 16 | 200 | ||
฿ 1,732.52 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 22 | 100 | ||
฿ 1,732.52 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 22 | 100 | ||
฿ 1,732.52 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ส้ม | 22 | 100 | ||
฿ 1,899.00 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ความโปร่งใส | 22 | 100 | ||
฿ 3,178.88 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | 100 | ||
฿ 3,178.88 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 28 | 100 | ||
฿ 3,178.88 ฿ 2,479.21 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ส้ม | 28 | 100 | ||
฿ 3,303.75 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 28 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ความโปร่งใส | 28 | 100 | ||
฿ 4,011.32 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 37 | 100 | ||
฿ 4,011.32 ฿ 2,637.04 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 37 | 100 | ||
฿ 4,011.32 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ส้ม | 37 | 100 | ||
฿ 4,099.77 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ความโปร่งใส | 37 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | 0:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง