(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FMR10X30 |
FMR10X30-[SB,SD][1,2] |
FMR10X50 |
FMR10X50-[SB,SD][1,2] |
FMR16X30 |
FMR16X30-[SB,SD][1,2] |
FMR16X50 |
FMR16X50-[SB,SD][1,2] |
FMR16X75 |
FMR16X75-[SB,SD][1,2] |
FMR16X100 |
FMR16X100-[SB,SD][1,2] |
FMR20X30 |
FMR20X30-[SB,SD][1,2] |
FMR20X50 |
FMR20X50-[SB,SD][1,2] |
FMR20X75 |
FMR20X75-[SB,SD][1,2] |
FMR20X100 |
FMR20X100-[SB,SD][1,2] |
FMR25X30 |
FMR25X30-[SB,SD][1,2] |
FMR25X50 |
FMR25X50-[SB,SD][1,2] |
FMR25X75 |
FMR25X75-[SB,SD][1,2] |
FMR25X100 |
FMR25X100-[SB,SD][1,2] |
FMR32X30 |
FMR32X30-[SB,SD][1,2] |
FMR32X50 |
FMR32X50-[SB,SD][1,2] |
FMR32X75 |
FMR32X75-[SB,SD][1,2] |
FMR32X100 |
FMR32X100-[SB,SD][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 10 | 32 | 22 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 10 | 32 | 22 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 | 32 | 22 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 | 32 | 22 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 16 | 36 | 27 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 20 | 45 | 30 | 0.15 | 9.4 | 13.7 | 7.9 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 25 | 59 | 36 | 0.1 | 13.7 | 27.4 | 15.8 | M5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 32 | 58 | 44 | 0.1 | 29.7 | 51.9 | 29.7 | RC1 / 8 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ไกด์ การรีด | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 200 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.9 |
L-ประเภท | ขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง