(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MRH15X[100,200,250,300,350,400,450,500] |
MRH20X[200,250,300,350,400,450,500,600,700,800] |
MRH25X[200,250,300,350,400,450,500,600,700,800] |
MRH32X[200,250,300,350,400,450,500,600,700,800] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 ~ 500 | 75 | 15 | 95 | 40 | M5 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 86 | 20 | 120 | 46 | RC1 / 8 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 200 ~ 800 | 86 | 25 | 130 | 54 | RC1 / 8 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 200 ~ 800 | 100 | 32 | 160 | 65 | RC1 / 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | สไลด์ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 500 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.15 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง