(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
STB32X[10,15,20]-[D,R] |
STB32X[10,15,20]-[D,R]-[SB,SD,SE][1,2] |
STB40X[20,25,30]-[D,R] |
STB40X[20,25,30]-[D,R]-[SB,SD,SE][1,2] |
STB50X[20,25,30]-[D,R] |
STB50X[20,25,30]-[D,R]-[SB,SD,SE][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 10 ~ 20 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 10 ~ 20 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 20 ~ 30 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 20 ~ 30 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 20 ~ 30 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 20 ~ 30 | การแสดงสองครั้ง / ประเภทการแสดงเดี่ยว | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.95 |
เฟรม สต๊อปเปอร์ | สต็อปเปอร์ทรงกระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง