(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
JCF20X[10,20,30,40,50,60,75,85,100] |
JCF20X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S |
JCF20X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[1,2] |
JCF20X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D] |
JCF20X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D][1,2] |
JCF25X[10,20,30,40,50,60,75,85,100] |
JCF25X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S |
JCF25X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[1,2] |
JCF25X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D] |
JCF25X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D][1,2] |
JCF32X[10,20,30,40,50,60,75,85,100] |
JCF32X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S |
JCF32X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[1,2] |
JCF32X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D] |
JCF32X[10,20,30,40,50,65,75,90]-S[B,D][1,2] |
JCF40X[10,20,30,40,50,60,75,85,100,125,150] |
JCF40X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S |
JCF40X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[1,2] |
JCF40X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D] |
JCF40X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D][1,2] |
JCF50X[10,20,30,40,50,60,75,85,100,125,150] |
JCF50X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S |
JCF50X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[1,2] |
JCF50X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D] |
JCF50X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D][1,2] |
JCF63X[10,20,30,40,50,60,75,85,100,125,150] |
JCF63X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S |
JCF63X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[1,2] |
JCF63X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D] |
JCF63X[10,20,30,40,50,65,75,90,115,140]-S[B,D][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ | เซนเซอร์ และ แม่เหล็ก | เซนเซอร์ และ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 90 | - | - | ไม่มี | - | ด้วย แม่เหล็ก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 90 | 1 ชิ้น / 2 PC | - | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 90 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | - | ด้วย แม่เหล็ก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 90 | 1 ชิ้น / 2 PC | - | ACS-9B / ACS-9D | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 90 | - | - | ไม่มี | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 90 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 90 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 90 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-9B / ACS-9D | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 90 | - | - | ไม่มี | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 90 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 90 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 90 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-9B / ACS-9D | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10 ~ 150 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10 ~ 140 | - | - | ไม่มี | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10 ~ 140 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-9B / ACS-9D | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 ~ 150 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 ~ 140 | - | - | ไม่มี | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 ~ 140 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-9B / ACS-9D | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 10 ~ 150 | - | - | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 10 ~ 140 | - | - | ไม่มี | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไม่มี | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 10 ~ 140 | - | - | ACS-9B / ACS-9D | ด้วย แม่เหล็ก | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 10 ~ 140 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-9B / ACS-9D | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง