(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
JGD20X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD20X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD20X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD20X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD25X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD25X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD25X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD25X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD32X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD32X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD32X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD32X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD40X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD40X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD40X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD40X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD50X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD50X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD50X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD50X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD63X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD63X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD63X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD63X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD80X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD80X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD80X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD80X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD100X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
JGD100X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[SB,SD,SE][1,2] |
JGD100X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B |
JGD100X[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-B-[SB,SD,SE][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ | สกรู ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวใน | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 ~ 50 | - | ไม่มี | เกลียวนอก | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 ~ 50 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง