(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MAV-01 |
MAV-01-B |
MAV-02 |
MAV-02-B |
MBV-02 |
MBV-02-B |
MBV-03 |
MBV-03-B |
MCV-04 |
MCV-04-B |
MCV-06 |
MCV-06-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของด้านอินพุต | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของด้าน เอาต์พุต | รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/8 | Rc1/8 | MAV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/8 | R1/8 | MAV (เกลียวนอกทางออก) | ||
฿ 457.84 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/4 | Rc1/4 | MAV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 457.84 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/4 | R1/4 | MAV (เกลียวนอกทางออก) | ||
฿ 457.84 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/4 | Rc1/4 | MBV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 494.26 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/4 | R1/4 | MBV (เกลียวนอกทางออก) | ||
฿ 546.29 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc3/8 | Rc3/8 | MBV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 551.49 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | Rc3/8 | R3/8 | MBV (เกลียวนอกทางออก) | ||
฿ 926.09 | MCV | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/2 | Rc1/2 | MCV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 941.70 | MCV | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc1/2 | R1/2 | MCV (เกลียวนอกทางออก) | ||
฿ 967.71 | MCV | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc3/4 | Rc3/4 | MCV (เกลียวในทั้งสองด้าน) | ||
฿ 1,066.56 | MCV | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc3/4 | R3/4 | MCV (เกลียวนอกทางออก) |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วระบายลมเร็ว | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ของด้านอินพุต | ชนิดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต | ชนิดเกลียว | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านไอเสีย | ประเภทบรรยากาศเปิด | ช่วง ความดัน ใช้งาน(ปาสคาล) | 100 to 700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง