(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าสำหรับเชื่อมต่อกระบอกสูบและวัตถุทำงานต่างๆ ทำหน้าที่ยับยั้งความคลาดเคลื่อนระหว่างแนวการเชื่อมต่อ ชนิดมีหน้าแปลนติดตั้ง มีแรงสูบสูงสุดของกระบอกสูบให้เลือกใช้ตั้งแต่ 30 kgf ถึง 770 kgf กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
CJ-M8X1.0-F |
CJ-M8X1.25-F |
CJ-M10X1.5-F |
CJ-M10X1.25-F |
CJ-M12X1.5-F |
CJ-M12X1.25-F |
CJ-M14X1.5-F |
CJ-M16X1.5-F |
CJ-M18X1.5-F |
CJ-M20X1.5-F |
CJ-M22X1.5-F |
CJ-M24X1.5-F |
CJ-M26X1.5-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (มิลลิเมตร) | สเปค สัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 707.57 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M3 ถึง M8 | 0.75 | M8X1.0 | ||
฿ 707.57 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M3 ถึง M8 | 0.75 | M8X1.25 | ||
฿ 743.99 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M10 ถึง M18 | 1 | M10X1.5 | ||
฿ 743.99 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M10 ถึง M18 | 1 | M10X1.25 | ||
฿ 796.02 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M10 ถึง M18 | 1.15 | M12X1.5 | ||
฿ 796.02 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 ถึง M18 | 1.15 | M12X1.25 | ||
฿ 796.02 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 ถึง M18 | 1.15 | M14X1.5 | ||
฿ 1,212.24 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 ถึง M18 | 1.65 | M16X1.5 | ||
฿ 1,227.85 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 ถึง M18 | 1.65 | M18X1.5 | ||
฿ 1,383.93 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M20 ถึง M26 | 2.15 | M20X1.5 | ||
฿ 1,404.74 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M20 ถึง M26 | 2.15 | M22X1.5 | ||
฿ 1,638.87 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | M20 ถึง M26 | 2.65 | M24X1.5 | ||
฿ 1,732.52 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | M20 ถึง M26 | 2.65 | M26X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | ถัง ความดันลม | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 1.75 | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภท แบบเหลี่ยม |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | ±5 | หัว โลหะ | ฟิตติ้ง หน้าแปลน |
สตัดโบลท์ วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง