1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโฟลทติ้ง ชนิดมาตรฐาน

ข้อต่อโฟลทติ้ง ชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าสำหรับเชื่อมต่อกระบอกสูบและวัตถุทำงานต่างๆ ทำหน้าที่ยับยั้งความคลาดเคลื่อนระหว่างแนวการเชื่อมต่อ มีแรงสูบสูงสุดของกระบอกสูบให้เลือกใช้ตั้งแต่ 10 kgf ถึง 770 kgf กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
CJ-M4X0.7
CJ-M5X0.8
CJ-M6X1.0
CJ-M8X1.0
CJ-M8X1.25SALE
CJ-M10X1.5SALE
CJ-M10X1.25
CJ-M12X1.5
CJ-M12X1.25
CJ-M14X1.5
CJ-M16X1.5
CJ-M18X1.5
CJ-M20X1.5SALE
CJ-M22X1.5
CJ-M24X1.5
CJ-M26X1.5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(มิลลิเมตร)
สเปค สัน เกลียว

฿ 473.45

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 6 วัน M3 ถึง M80.5 ถึง 0.80.65M4X0.7

฿ 494.26

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 6 วัน M3 ถึง M80.5 ถึง 0.81.1M5X0.8

฿ 494.26

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 6 วัน M3 ถึง M81 ถึง 1.751M6X1.0

฿ 520.28

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M3 ถึง M81 ถึง 1.750.75M8X1.0

฿ 520.28

฿ 426.89

CYLINDER FLOAT JOINT CJ SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3 ถึง M81 ถึง 1.750.75M8X1.25

฿ 546.29

฿ 458.72

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751M10X1.5

฿ 546.29

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 6 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751M10X1.25

฿ 624.33

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751.15M12X1.5

฿ 624.33

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751.15M12X1.25

฿ 624.33

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 6 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751.15M14X1.5

฿ 952.10

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751.65M16X1.5

฿ 967.71

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M10 ถึง M181 ถึง 1.751.65M18X1.5

฿ 1,092.58

฿ 708.76

CYLINDER FLOAT JOINT CJ SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20 ถึง M261 ถึง 1.752.15M20X1.5

฿ 1,097.78

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M20 ถึง M261 ถึง 1.752.15M22X1.5

฿ 1,279.88

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน M20 ถึง M261 ถึง 1.752.65M24X1.5

฿ 1,331.90

฿ 956.44

CYLINDER FLOAT JOINT CJ SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20 ถึง M261 ถึง 1.752.65M26X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ เกลียวใน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน เกลียวนอก
กระบอกสูบ ใช้งานได้ ถัง ความดันลม วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต(องศา) ±5
หัว โลหะ ไม่ วัสดุสตัดโบลท์ เหล็กกล้า