1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว ตัวควบคุมปริมาณลมCSC-400

AIR UNIT

วาล์ว ตัวควบคุมปริมาณลมCSC-400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ อุปกรณ์เสริม ผลิตโดย บริษัท CHELIC ของไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างสูงจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ

รหัสสินค้า
CSC-400-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 494.26

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ชนิดตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ประเภทลูกบิด เรซิ่น ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.9 การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 1600 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ RC1 / 2
วิธีการตรึง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSC-400-04 ในชุด วาล์ว ตัวควบคุมปริมาณลมCSC-400