1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหางไหล SPA

ข้อต่อหางไหล SPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นนิปเปิ้ลปลั๊กอิน เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสามารถเลือกได้จาก ⌀4 และ 6 กระบอกลมขนาดกะทัดรัดที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ / ชิ้นส่วนพิเศษในไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งในปี 1988 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

รหัสสินค้า
SPA4-M5
SPA6-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 132.43

SPA 10 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 4

฿ 132.43

SPA 10 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เกลียวนอก แบบตรง (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ชนิดสกรู M ขนาดเกลียว M5
พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 0.8