1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียง SLCB

ตัวเก็บเสียง SLCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวเก็บเสียงชนิดขันเกลียวแบบบาง สามารถเลือกเกลียว R1/8 ถึง R1/2 สำหรับการเชื่อมต่อได้ มีสินค้าในสต็อค จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสำหรับจิ๊กขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยผู้ผลิตสัญชาติไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
SLCB-01
SLCB-02
SLCB-03
SLCB-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ R

฿ 118.33

SLCB 10 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1/8

฿ 247.87

SLCB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4

฿ 249.73

SLCB 10 ชิ้น 7 วัน 3/8

฿ 275.75

SLCB 10 ชิ้น 7 วัน 1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทปลั๊ก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R
วัสดุ องค์ประกอบ ทองเหลือง เผาผนึก