(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SLC-01 |
SLC-02 |
SLC-03 |
SLC-04 |
SLC-06 |
SLC-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ R | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.18 | SLC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1/8 | R | |
฿ 167.42 | SLC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1/4 | R | |
฿ 189.88 | SLC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3/8 | R | |
฿ 221.75 | SLC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1/2 | R | |
฿ 390.21 | AIR UNIT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | R | ||
฿ 118.63 | SLC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M5 × 0.8 | M |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ | ทองเหลือง เผาผนึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง