1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วมาตรฐาน

ตัวควบคุมความเร็วมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ของเหลวที่ใช้: อากาศ

รหัสสินค้า
SCLL4-01-A
SCLL4-01-B
SCLL4-02-A
SCLL4-02-B
SCLL4-M5-A
SCLL4-M5-B
SCLL6-01-A
SCLL6-01-B
SCLL6-02-A
SCLL6-02-B
SCLL6-03-A
SCLL6-03-B
SCLL6-M5-A
SCLL6-M5-B
SCLL8-01-A
SCLL8-01-B
SCLL8-02-A
SCLL8-02-B
SCLL8-03-A
SCLL8-03-B
SCLL10-02-A
SCLL10-02-B
SCLL10-03-A
SCLL10-04-A
SCLL10-04-B
SCLL12-03-A
SCLL12-03-B
SCLL12-04-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง D
(φ)
ขนาดเกลียว R

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก4R1/8

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/8

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 13 วัน มิเตอร์วัดขาออก4R1/4

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/4

฿ 327.77

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก4M5

฿ 327.77

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4M5

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/8

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/4

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/4

฿ 379.80

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R3/8

฿ 379.80

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R3/8

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6M5

฿ 338.18

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6M5

฿ 343.38

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/8

฿ 343.38

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/8

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/4

฿ 364.19

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/4

฿ 390.21

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R3/8

฿ 390.21

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R3/8

฿ 390.21

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/4

฿ 390.21

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/4

฿ 395.41

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R3/8

฿ 457.84

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/2

฿ 457.84

SCLL 10 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/2

฿ 431.83

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก12R3/8

฿ 431.83

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า12R3/8

฿ 468.25

SCLL 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ประเภท ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9