1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบสวมเร็ว R (PT) แบบดับเบิ้ล Y CNYW

CNYM

ข้อต่อแบบสวมเร็ว R (PT) แบบดับเบิ้ล Y CNYW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเป็นข้อต่อดับเบิ้ล Y แบบสวมเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของท่อคือ ⌀6 มีสินค้าในสต็อค จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
CNYW6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 252.89

CNYM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNYW6-6 ในชุด ข้อต่อแบบสวมเร็ว R (PT) แบบดับเบิ้ล Y CNYW