1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง CNH

ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง CNH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะกระบอกสูบที่ใช้ในวงการต่างๆ นั้นเป็นที่รู้จักว่ามีคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
CNH4-4
CNH6-4
CNH6-6
CNH8-6
CNH8-8
CNH10-8
CNH10-10
CNH12-10
CNH12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 134.10

CNH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยนตรง-4-

฿ 134.88

UNION SQH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง64

฿ 137.08

UNION SQH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยนตรง-6-

฿ 140.07

UNION SQH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง86

฿ 141.92

UNION SQH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยนตรง-8-

฿ 161.48

CNH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง108

฿ 183.58

CNH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยนตรง-10-

฿ 201.37

CNH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง1210

฿ 214.28

CNH 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยนตรง-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT)
การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60