1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อยูเนี่ยนตัวที CNT

ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อยูเนี่ยนตัวที CNT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
CNT4-01
CNT4-02
CNT4-M5
CNT6-01
CNT6-M5
CNT10-02
CNT12-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว

฿ 150.05

CNT 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4R1/8

฿ 158.28

CNT 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4R1/4

฿ 145.93

CNT 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4M5

฿ 159.22

UNION SQT 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6R1/8

฿ 157.02

UNION SQT 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6M5

฿ 212.60

CNT 10 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 10R1/4

฿ 249.27

CNT 10 ชิ้น มีส่วนลด 16 วัน 12R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) สกรู ยึดหลายจุด ประเภท ข้อต่อสามทางที อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60