1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ ซีรีส์ FRM, FRC และ FRB

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ ซีรีส์ FRM, FRC และ FRB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 655.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
FRB400-A-PR20
FRB400-H-F1-PR20
FRB400-H-PR20
FRB400-S-F2-PR20
FRB400-S-PR20
FRB600-A-PR20
FRB600-H-F1-PR20
FRB600-H-PR20
FRB600-S-F2-PR20
FRB600-S-PR20
FRC200-A-PR20
FRC200-H-F1-PR20
FRC200-H-PR20
FRC200-S-F2-PR20
FRC200-S-PR20
FRC300-A-PR20
FRC300-H-F1-PR20
FRC300-H-PR20
FRC300-S-F2-PR20
FRC300-S-PR20
FRM150-A-PR10
FRM150-BG-A-PR10
FRM150-BG-F1-PR10
FRM150-BG-H-PR10
FRM150-H-PR10
FRM200-A-PR10
FRM200-BG-A-PR10
FRM200-BG-F1-PR10
FRM200-BG-H-PR10
FRM200-H-PR10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) ก๊อกระบายออก อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ)

฿ 1,602.45

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 1,456.77

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ

฿ 1,409.95

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 1,461.97

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ

฿ 1,409.95

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ

฿ 1,602.45

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 1,456.77

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ

฿ 1,409.95

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 1,461.97

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ

฿ 1,409.95

FRB 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ

฿ 1,264.27

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 1,004.13

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ

฿ 967.71

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 1,014.54

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ

฿ 967.71

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ

฿ 1,264.27

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 8[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 1,004.13

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 8[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ

฿ 967.71

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 8[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้าคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 1,014.54

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 8[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ

฿ 967.71

FRC 1 ชิ้น 10 วัน RC3 / 8[มี] การ์ดชาม เหล็กกล้ารถยนต์การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ

฿ 728.39

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[ไม่มี] ไม่รถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 822.03

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[มี] ชาม อะลูมิเนียมรถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 780.41

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[มี] ชาม อะลูมิเนียมคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก

฿ 743.99

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[มี] ชาม อะลูมิเนียมคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 655.55

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[ไม่มี] ไม่คู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 728.39

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[ไม่มี] ไม่รถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 822.03

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] ชาม อะลูมิเนียมรถยนต์การระบายน้ำอัตโนมัติ

฿ 780.41

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] ชาม อะลูมิเนียมคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก

฿ 743.99

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[มี] ชาม อะลูมิเนียมคู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

฿ 655.55

FRM 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 4[ไม่มี] ไม่คู่มือการระบายน้ำแบบแมนนวล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05:: 0.85 ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5
คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.95 ชาม (ถ้วย) วัสดุ พลาสติกวิศวกรรม
ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) เกจวัดความดัน PR10 (แบบกลม)