1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VLM20 ชนิดปุ่มอินเทอร์ล็อค

วาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VLM20 ชนิดปุ่มอินเทอร์ล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมด้วยมือ ชนิดอินเทอร์ล็อค เนื่องจากมีพอร์ทเพียง 3 พอร์ท พอร์ทเชื่อมต่อจึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว มีสีปุ่มให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีเขียว, หรือสีแดง กระบอกลมจิ๊กขนาดกะทัดรัดผลิตขึ้นโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนนิวเมติกส์จากไต้หวันที่ก่อตั้งในปี 1988 ต่อมาทางบริษัทได้ขยายตลาดไปทั่วโลก และบริษัทก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั่วโลก

รหัสสินค้า
VLM20-09-G
VLM20-09-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีปุ่มกด

฿ 650.34

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว

฿ 650.34

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
การสลับการทำงาน ปุ่มกด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1/4
ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 33 วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง
การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 ประเภท สวิตช์กด รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)