1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VLM15 ชนิดปุ่มกลมใหญ่ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง)

วาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VLM15 ชนิดปุ่มกลมใหญ่ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
VLM15-B-08-B
VLM15-B-08-G
VLM15-B-08-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีปุ่มกด

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ไมโครสวิตช์ จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
การสลับการทำงาน ปุ่มกด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก M ขนาดเกลียวของท่อ M5
ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านล่าง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 7 วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง
การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 ประเภท สวิตช์กด รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)