1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า - สำหรับซีรี่ส์ VLEM

แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า - สำหรับซีรี่ส์ VLEM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับ โซลินอยด์วาล์วโซลินอยด์วาล์ว รองรับการใช้งาน คือ Cheric VLEM5000, VLEM7000Compact กระบอกลมสี่เหลี่ยม ผลิตโดย อุปกรณ์นิวเมติกส์ กับ ลม / บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนพิเศษของไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปี 1988ยอดขายได้ขยายไปทั่วโลกและ บริษัท ได้รับชื่อเสียงสูงทั่วโลก

รหัสสินค้า
MBEM5-2
MBEM5-3
MBEM5-4
MBEM5-5
MBEM5-6
MBEM5-7
MBEM5-8
MBEM5-9
MBEM5-10
MBEM5-11
MBEM5-12
MBEM7-2
MBEM7-3
MBEM7-4
MBEM7-5
MBEM7-6
MBEM7-7
MBEM7-8
MBEM7-9
MBEM7-10
MBEM7-11
MBEM7-12
MCEM05041
MCEM07041
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 447.44

MBEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50002

฿ 577.51

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50003

฿ 707.57

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50004

฿ 837.64

MBEM 1 ชิ้น 15 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50005

฿ 967.71

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50006

฿ 1,097.78

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50007

฿ 1,227.85

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50008

฿ 1,357.92

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM50009

฿ 1,487.99

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM500010

฿ 1,618.06

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM500011

฿ 1,748.12

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM500012

฿ 447.44

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70002

฿ 577.51

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70003

฿ 707.57

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70004

฿ 837.64

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70005

฿ 967.71

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70006

฿ 1,097.78

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70007

฿ 1,227.85

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70008

฿ 1,357.92

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM70009

฿ 1,487.99

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM700010

฿ 1,618.06

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM700011

฿ 1,748.12

MBEM 1 ชิ้น 10 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วVLEM700012

฿ 260.14

MCEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน [แผ่นเพลท เปล่า] ชนิดแผ่นเพลท ปกVLEM5000-

฿ 260.14

MCEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน [แผ่นเพลท เปล่า] ชนิดแผ่นเพลท ปกVLEM7000-

กำลังโหลด …

  1. 1