1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า VLEV900 ซีรี่ส์ 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า VLEV900 ซีรี่ส์ 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,820.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
VLEV9104-24VDC-K
VLEV9104-24VDC-K-L
VLEV9104-24VDC-W
VLEV9104-110VAC-K
VLEV9104-110VAC-K-L
VLEV9104-110VAC-W
VLEV9104-220VAC-K
VLEV9104-220VAC-K-L
VLEV9104-220VAC-W
VLEV9204-24VDC-K
VLEV9204-24VDC-K-L
VLEV9204-24VDC-W
VLEV9204-110VAC-K
VLEV9204-110VAC-K-L
VLEV9204-110VAC-W
VLEV9204-220VAC-K
VLEV9204-220VAC-K-L
VLEV9204-220VAC-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ไฟแสดงสถานะ

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 1,878.19

VLEV 1 ชิ้น 6 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCดึงออก-

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 1,878.19

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vดึงออก-

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 1,878.19

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 1,820.96

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vดึงออก-

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 2,367.25

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCดึงออก-

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 2,367.25

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vดึงออก-

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vประเภทซ็อกเก็ต DINไม่มี

฿ 2,367.25

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vประเภทซ็อกเก็ต DINมี

฿ 2,304.82

VLEV 1 ชิ้น 10 วัน สองรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vดึงออก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1/2 ประปา ท่อตรง
ค่า CV 2.78 สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค ได้