(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้อากาศของไหล
· สวิตซ์เปลี่ยนท่อนำอากาศ
· สเปกวาล์ว แบบปกติปิด
· ปุ่มกดแบบหมุน / คงที่
· ประเภทการจ่ายสารหล่อลื่นฟรี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | 24 V DC | 3/8 | ดึงออก | - | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 110 V | 3/8 | ดึงออก | - | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 889.67 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 858.45 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | เดียว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | AC 220 V | 3/8 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 1/4 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 1/4 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | 3/8 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 110 V | 3/8 | ดึงออก | - | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | ไม่มี | ||
฿ 1,264.27 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 3/8 | ประเภทซ็อกเก็ต DIN | มี | ||
฿ 1,196.63 | VLEV | 1 ชิ้น | 10 วัน | สอง | โฮลดิ้งเอง | AC 220 V | 3/8 | ดึงออก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน | ประเภทการสลับ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ประปา | ท่อตรง | ค่า CV | 1.4 |
สวิตช์ ด้วยตนเอง | ล็อค ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง