(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด ชิ้นส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกโดย Taiwan CHELIC Corporation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1988 นั้นได้รับการตอบรับอย่างสูงในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะกระบอกสูบที่มีการนำไปใช้ในด้านต่างๆ นั้นมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
ARPZ10 |
ARPZ10-[SB,ST][1,2] |
ARPZ16 |
ARPZ16-[SB,SD][1,2] |
ARPZ20 |
ARPZ20-[SB,SD][1,2] |
ARPZ25 |
ARPZ25-[SB,SD][1,2] |
ARPZ32 |
ARPZ32-[SB,SD][1,2] |
ARPZ40 |
ARPZ40-[SB,SD][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเปิด (มิลลิเมตร) | มิติ การปิด (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15.2 | 11.2 | 10 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15.2 | 11.2 | 10 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20.9 | 14.9 | 16 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20.9 | 14.9 | 16 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26.3 | 16.3 | 20 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26.3 | 16.3 | 20 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 33.3 | 19.3 | 25 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 33.3 | 19.3 | 25 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | 26 | 32 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | 26 | 32 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 30 | 40 | - | ไม่มี | ||
- | HDZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 30 | 40 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | การกระทำสองครั้ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง