(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
ARPF12-[12,24,48] |
ARPF12-[12,24,48]-[SB,SD][1,2] |
ARPF16-[16,32,64] |
ARPF16-[16,32,64]-[SB,SD][1,2] |
ARPF20-[20,40,80] |
ARPF20-[20,40,80]-[SB,SD][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ | ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | - | ไม่มี | 12 ~ 48 | ||
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | 12 ~ 48 | ||
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | - | ไม่มี | 16 ~ 64 | ||
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | 16 ~ 64 | ||
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | - | ไม่มี | 20 ~ 80 | ||
- | HDF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | 20 ~ 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม (แบน) | วิธีการใช้งาน | การกระทำสองครั้ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง