(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว หัวจับ ลมปากกว้าง [วัสดุ] ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม,คลิป: อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
ARPT10-[20,40,60] |
ARPT10-[20,40,60]-B |
ARPT10-[20,40,60]-SD[1,2] |
ARPT10-[20,40,60]-SD[1,2]-B |
ARPT16-[30,60,80] |
ARPT16-[30,60,80]-B |
ARPT16-[30,60,80]-SD[1,2] |
ARPT16-[30,60,80]-SD[1,2]-B |
ARPT20-[40,80,100] |
ARPT20-[40,80,100]-B |
ARPT20-[40,80,100]-SD[1,2] |
ARPT20-[40,80,100]-SD[1,2]-B |
ARPT25-[50,100,120] |
ARPT25-[50,100,120]-B |
ARPT25-[50,100,120]-SD[1,2] |
ARPT25-[50,100,120]-SD[1,2]-B |
ARPT32-[70,120,160] |
ARPT32-[70,120,160]-B |
ARPT32-[70,120,160]-SD[1,2] |
ARPT32-[70,120,160]-SD[1,2]-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | รุ่น เขี้ยว | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ | ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | 20 ~ 60 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | - | ไม่มี | 20 ~ 60 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 20 ~ 60 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 20 ~ 60 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 44 | 16 | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | 30 ~ 80 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 44 | 16 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | - | ไม่มี | 30 ~ 80 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 44 | 16 | รุ่นมาตรฐาน | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 30 ~ 80 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 44 | 16 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 30 ~ 80 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 73 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | 40 ~ 100 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 73 | 20 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | - | ไม่มี | 40 ~ 100 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 73 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 40 ~ 100 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 73 | 20 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 40 ~ 100 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 128 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | 50 ~ 120 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 128 | 25 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | - | ไม่มี | 50 ~ 120 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 128 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 50 ~ 120 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 128 | 25 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 50 ~ 120 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 191 | 32 | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | 70 ~ 160 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 191 | 32 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | - | ไม่มี | 70 ~ 160 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 191 | 32 | รุ่นมาตรฐาน | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 70 ~ 160 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 191 | 32 | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9D | 70 ~ 160 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | สี่เหลี่ยม (กว้าง) | วิธีการใช้งาน | การกระทำสองครั้ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง