1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่ ซีรีส์ CRBM

กระบอกลมโรตารี่ ซีรีส์ CRBM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
CRBM10-[90,​180]
CRBM10-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM10-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM10-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
CRBM20-[90,​180]
CRBM20-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM20-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM20-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
CRBM30-[90,​180]
CRBM30-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM30-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM30-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
CRBM50-[90,​180]
CRBM50-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM50-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM50-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
CRBM70-[90,​180]
CRBM70-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM70-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM70-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
CRBM100-[90,​180]
CRBM100-[90,​180]-A[1,​2]
CRBM100-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]
CRBM100-[90,​180]-[SB,​SD][1,​2]-A[1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม การหมุน แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
สายยาง ID
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์ โช้ค

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.871.515ไม่มี--

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.871.515ไม่มี-1 ชิ้น

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.871.515ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC-

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.871.515ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC1 ชิ้น

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.872.218ไม่มี-ไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.872.218ไม่มี-1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.872.218ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PCไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°1 ถึง 2.872.218ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน -3 ถึง 5.63.220---

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน -3 ถึง 5.63.220---

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน -3 ถึง 5.63.220ACS-9B--

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน -3 ถึง 5.63.220ACS-9B--

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°3 ถึง 5.65.525ไม่มี-ไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°3 ถึง 5.65.525ไม่มี-1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°3 ถึง 5.65.525ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PCไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°3 ถึง 5.65.525ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.87.528ไม่มี-ไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.87.528ไม่มี-1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.87.528ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PCไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.87.528ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC1 ชิ้น / 2 PC

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 30 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.89.832ไม่มี--

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 30 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.89.832ไม่มี-1 ชิ้น

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 30 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.89.832ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC-

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 30 วัน 90° / 180°6 ถึง 9.89.832ACS-9B / ACS-9D1 ชิ้น / 2 PC1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน สองชั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7