1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบชนิดแม่เหล็ก ซีรีส์ CRL

กระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบชนิดแม่เหล็ก ซีรีส์ CRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
CRL15-[100,​200,​300,​350,​400,​450,​500]
CRL20-[100,​200,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]
CRL25-[100,​200,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]
CRL32-[100,​200,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 5005 ถึง 9.2757153535M5

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 80010 ถึง 191166203636RC1 / 8

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 80010 ถึง 1918.570254646RC1 / 8

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 80020 ถึง 38.93080326060RC1 / 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ไม่มี ไกด์ ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 500
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.65 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.15 กระบอกสูบมีก้าน ชนิด แกนเดียวแบบมาตรฐาน