1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะสไลด์นิวเมติกซีรีส์ CTRB - ชนิดสไลด์ในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 8/12/16

โต๊ะสไลด์นิวเมติกซีรีส์ CTRB - ชนิดสไลด์ในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 8/12/16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
CTRB8-10
CTRB8-20
CTRB8-30
CTRB12-10
CTRB12-20
CTRB12-30
CTRB12-40
CTRB12-50
CTRB12-75
CTRB16-10
CTRB16-20
CTRB16-30
CTRB16-40
CTRB16-50
CTRB16-75
CTRB16-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 1014984024222

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 2015484024222

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 30165840242.82.82.8

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 102711250324.24.24.2

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 202711250324.24.24.2

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 302711250324.24.24.2

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 402831250325.85.85.8

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 502103125032777

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 752149125032101010

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 1047616624011.311.311.3

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 2047616624011.311.311.3

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 3047616624011.311.311.3

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 4048616624011.311.311.3

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 50410116624015.915.915.9

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 754151166240252525

-

MDX 1 ชิ้น 20 วัน 100419916624034.134.134.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)(กิโลกรัม) 1 ถึง 4.5
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ไกด์ การรีด ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 100:: 500
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.85 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.1 ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M5