1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบปลอกคู่สำหรับท่อทองแดง เฟอร์รูล

ข้อต่อแบบปลอกคู่สำหรับท่อทองแดง เฟอร์รูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 342.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ข้อต่อเฟอร์รูล คู่สำหรับ ท่อ/ สายยาง ทองแดง มีโครงสร้างที่ สายยาง รองรับด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหน้า และสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 1/4 ของ ความดัน ระเบิดของ สายยาง ทองแดง
· แรงดันใช้งานสูงสุด 7.8 ถึง 20.6 MPa* "80 ถึง 210 kgf/cm2 "
· มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่ -45 ถึง 150°C และโครงสร้างที่รองรับ สายยาง ด้วยปลอกโลหะ 2 ชิ้น ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหลัง และสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 1/4 ของ ความดัน ระเบิดของ สายยาง ทองแดง

รหัสสินค้า
SRD-8M
SRD-10M
SRD-12M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)

฿ 342.86

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 88

฿ 381.91

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1010

฿ 505.82

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อเฟอร์รูล วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่มี