(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ข้อต่อเฟอร์รูล คู่สำหรับ ท่อ/ สายยาง ทองแดง มีโครงสร้างที่รองรับ สายยาง ด้วยปลอกโลหะ 2 ชิ้น ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหน้าและ ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหลัง และสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 1/4 ของ ความดัน ระเบิดของ สายยาง ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SHD-6M-2R |
SHD-6M-6R |
SHD-6M-8R |
SHD-8M-2R |
SHD-8M-6R |
SHD-8M-8R |
SHD-10M-2R |
SHD-10M-4R |
SHD-10M-6R |
SHD-10M-8R |
SHD-12M-4R |
SHD-12M-6R |
SHD-12M-8R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.65 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 741.66 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 941.21 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 649.53 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 741.66 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 941.21 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 8 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 729.56 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 729.56 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 759.80 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 965.40 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,065.17 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,065.17 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,110.53 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 125 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง